시스템 참조
앵글 플랜지가 있는 ZiMo
시스템 솔루션 | 모빌리티 | 모바일 로봇 공학
Task & Solution
광범위한 액세서리 및 옵션 포트폴리오를 통해 고객의 개별적인 필요와 요구 사항에 맞게 ZiMo 모바일 로봇 셀을 맞춤화할 수 있습니다. 다양한 구성과 빠른 전환 시간으로 공정의 유연성을 극대화하고 생산 공정을 현대화할 수 있는 엄청난 잠재력을 보장합니다. LWR 시리즈의 앵글형 플랜지는 MATCH 로봇팔 생태계를 위해 특별히 개발되었으며 몇 초 만에 도구 없이 빠르게 교체할 수 있습니다. 범용적으로 사용할 수 있고 모든 일반적인 로봇 모델과 호환되며 가장 중요한 두 가지 그립 기술인 기계식 및 진공 기반이 결합되어 있습니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 각진 연결부는 간섭을 최소화하고 이동의 자유를 극대화합니다.
내장 표준 구성 요소